Piastra di montaggio per contenitori di derivazione KX, contenitori KX per sistemi BUS, contenitori di derivazione HD, contenitori Ex

Codice prodotto: KX 1564.800

Per realizzare allestimenti anche all'esterno del contenitore. Le viti di fissaggio fanno parte degli accessori della cassetta.

Codice prodotto:
KX 1564.800
Descrizione prodotto
Per realizzare allestimenti anche all'esterno del contenitore. Le viti di fissaggio fanno parte degli accessori della cassetta.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 2 mm
Superficie
Zincato
Adatti per
Tipo di contenitore: Contenitore di derivazione KX
Contenitori KX per sistemi bus
Cassetta di derivazione HD
Larghezza: = 400 mm
Altezza: = 200 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
1 kg
Peso lordo
1,056 kg
Codice tariffa doganale
84879090
EAN
4028177925373
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descrizione prodotto
KX Piastra di Montaggio, per contenitori di Derivazione Kx E contenitori Kx per Sistemi Bus, La 175X385 mm
Fogli di dati
Dettagli costruttivi