Piastra di montaggio per contenitori di derivazione KL

Codice prodotto: KL 1574700

Piastre di montaggio per realizzare allestimenti anche esterni al contenitore.

Codice prodotto:
KL 1574700
Descrizione prodotto
Per realizzare allestimenti anche all'esterno del contenitore. Le viti di fissaggio fanno parte degli accessori della cassetta.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 2,0 mm
Superficie
Zincato
Adatta per tipo di contenitore
KL
Adatti per
Tipo di contenitore: KL
Larghezza: = 800 mm
Altezza: = 200 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,955 kg
Peso lordo
2,155 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177010437
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descrizione prodotto
KL Piastra Montaggio Zinc.1520
Fogli di dati
Dettagli costruttivi