Per il fissaggio a parete dei contenitori in acciaio inox AX e KX.
- Codice prodotto:
- AX 1594010
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio dei contenitori in acciaio inox AX e KX.
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Distanza dalla parete
- 10 mm
- Nota
- Per motivi inerenti il grado di protezione e i requisiti di igiene, i contenitori in acciaio inox non hanno fori per l'applicazione della staffa di fissaggio a parete.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AX acciaio inox
KX Acciaio inox - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,12 kg
- Peso lordo
- 0,152 kg
- Codice tariffa doganale
- 83025000
- EAN
- 4028177938083
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SZ Staffa di fissaggio a pareti, per contenitori AX e KX, acciaio inox, distanza dalla pareti 10 mm
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA
- Documentazione
- Istruzioni
- Load brochure