Contenitori di derivazione HD

Codice prodotto: HD 1671600

Soluzione di contenitori specifica per le esigenze dell'industria alimentare e delle bevande. Guarnizione in silicone lungo tutto il bordo esterno senza alcun spazio vuoto tra contenitore e coperchio. Chiusura rapida a vite con testa esagonale idonea agli standard igienici

Codice prodotto:
HD 1671600
Esecuzione
Contenitori Hygienic Design
Materiale
Contenitore e coperchio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Squadretta di montaggio: lamiera d'acciaio, spessore 2,0 mm, zincata
Attacco filettato: acciaio inox
Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600
Superficie
Contenitore e coperchio: lucidatura lineare, grana 400, rugosità < 0,8 µm
Guarnizione: blu (RAL 5010)
Parti incluse nella fornitura
Contenitore chiuso su tutti i lati
Coperchio
Angolari di montaggio (premontati)
Guarnizione e attacco filettato (forniti non montati)
Dimensioni
Larghezza anteriore: 150 mm
Larghezza (posteriore): 177 mm
Altezza frontale: 150 mm
Altezza posteriore: 177 mm
Profondità: 120 mm
Codice IK
IK08
Materiale di base
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,906 kg
Peso lordo
2,06 kg
Codice tariffa doganale
84879090
EAN
4028177639744
ETIM 9
EC002713
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
HD contenitore di Derivazione 150X150X120
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
PCF-declaration
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
White Paper
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Dettagli costruttivi