- Codice prodotto:
- DK 2090000
- Esecuzione
- 1 HE
- Descrizione prodotto
- Per avvitare con facilità i componenti di allestimento entro il piano di fissaggio da 482,6 mm (19"). Basta farlo scorrere dall'interno sul profilato portante finché non scatta in sede.
- Vantaggi
- Posizionamento e montaggio rapido in alternativa ai dadi a gabbia
- Contatto integrato per la compensazione del potenziale
- Supporto 1 HE con 3 dadi a gabbia incluso il fissaggio centrale secondo la norma EIA 310
- Possibilità di smontaggio multiplo e riutilizzo
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Nota
- Tutti i contenitori del programma Rittal sono già stati predisposti entro le rispettive tolleranze per l'impiego dei fastener da 19". L'azienda non offre alcuna garanzia in caso di impiego in contenitori di altri produttori.
- Dimensioni
- Filettatura: M5
- Confezione
- 24 pz.
- Peso netto
- 0,24 kg
- Peso lordo
- 0,36 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181900
- EAN
- 4028177802230
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Descrizione prodotto
-
DK Fastener 19" 1U (M5), per profilati portanti e profilati di montaggio