Costituito da un dado ad espansione, inserito frontalmente nel foro di fissaggio a sezione quadra e successivamente fissato con la vite.
- Codice prodotto:
- DK 2094400
- Esecuzione
- Dimensioni foro di fissaggio 9,5 x 9,5 mm
- Descrizione prodotto
- Il sistema consiste di un dado ad espansione, inserito frontalmente nel foro di fissaggio a sezione quadra e successivamente fissato con la vite. Al serraggio della vite il dado a gabbia si espande e l'elemento da fissare si blocca. Spazio di serraggio 1,2 – 4,5 mm. Vite a testa esagonale, grandezza intaglio T 30.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Viti a testa piatta
Dadi ad espansione
Rondelle di plastica - Dimensioni
- Filettatura: M6
Lunghezza filettatura: 16 mm - Confezione
- 50 pz.
- Peso netto
- 0,3 kg
- Peso lordo
- 0,38 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73181900
- EAN
- 4028177488847
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Descrizione prodotto
- DK Viti a Innesto 19"