Lampada di segnalazione a LED, compatta

Codice prodotto: SG 2372100

Lunga durata dei LED, minimi tempi di montaggio e costi di stoccaggio ridotti.

Codice prodotto:
SG 2372100
Esecuzione
3 colorazioni, rosso, giallo, verde
Descrizione prodotto
Angolo di visualizzazione: 3 x 120°, fornitura standard: luce continua. Funzione lampeggiante: impostabile tramite PLC
Vantaggi
Soluzione completa, subito pronta per l'allacciamento
Altezza di montaggio ridotta.
Lunga durata dei LED
Manutenzione e costi di stoccaggio minori
Ingresso cavi
Diametro min. cavo: 3 mm
Diametro cavi max: 6,5 mm
Diametro
72 mm
Connessione elettrica
Morsetti a vite
Tipo lampada
LED
Tensione nominale di isolamento
< 60 V DC
Dimensioni
Altezza: 177 mm
Range temperatura di esercizio
-20 °C...70 °C
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 65
Tensione nominale di esercizio
24 V
24 V (DC)
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,339 kg
Peso lordo
0,34 kg
Codice tariffa doganale
85318070
EAN
4028177442719
ECLASS 8.0
27371230
Descrizione prodotto
SZ Lampada Segnalazione A Led
Approvazioni
UR
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Info sheet