Lunga durata dei LED, minimi tempi di montaggio e costi di stoccaggio ridotti.
- Codice prodotto:
- SG 2372130
- Esecuzione
- rosso
- Descrizione prodotto
- Angolo di visualizzazione: 3 x 120°, fornitura standard: luce continua. Funzione lampeggiante: impostabile tramite PLC
- Vantaggi
- Soluzione completa, subito pronta per l'allacciamento
- Altezza di montaggio ridotta.
- Lunga durata dei LED
- Manutenzione e costi di stoccaggio minori
- Ingresso cavi
- Diametro min. cavo: 3 mm
Diametro cavi max: 6,5 mm - Diametro
- 72 mm
- Connessione elettrica
- Morsetti a vite
- Tipo lampada
- LED
- Tensione nominale di isolamento
- < 60 V DC
- Dimensioni
- Altezza: 107 mm
- Range temperatura di esercizio
- -20 °C...70 °C
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 65
- Tensione nominale di esercizio
- 24 V
- 24 V (DC)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,219 kg
- Peso lordo
- 0,233 kg
- Codice tariffa doganale
- 85311095
- EAN
- 4028177490130
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Descrizione prodotto
- SG Lampada Di Segnalaz.A Led Compatta
- Documentazione
- Info sheet