Bocchettone passacavo HD

Codice prodotto: HD 2410.011

Design più compatto e controdado già incluso nella fornitura.

Codice prodotto:
HD 2410.011
Esecuzione
Standard
Vantaggi
La superficie liscia, senza giunzioni esterne, impedisce in modo efficace il deposito di batteri.
Pulizia molto più facile e quindi meno costosa in confronto ai bocchettoni in acciaio inox tradizionali.
Applicazioni tipiche
Produzione e confezionamento di generi alimentari
tecnologie per ambienti asettici (ad esempio industria farmaceutica)
Biotecnologie
Industria chimica
Materiale
Dado: acciaio inox 1.4305 (AISI 303)
Guarnizione: EPDM, conforme alla FDA (Food and Drug Administration) 21 CFR 177.2600
Parti incluse nella fornitura
Controdado incluso
Dimensioni
Filettatura: M16 x 1,5
Per cavi di Ø
5 ‐ 10 mm
Range temperatura di esercizio
-20 °C...100 °C
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Confezione
5 pz.
Peso netto
0,1 kg
Peso lordo
0,2 kg
Codice tariffa doganale
73072980
EAN
4028177928718
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Descrizione prodotto
HD Pressacavi M16X1,5 Completo di controdado per Cavo Ø 5-10 mm
Approvazioni
UR + C-UR (recognized)
VDE
Documentazione
Info sheet
Fogli di dati
Catalogo tecnico