Bocchettone passacavo HD

Codice prodotto: HD 2410.021

Design più compatto e controdado già incluso nella fornitura.

Codice prodotto:
HD 2410.021
Esecuzione
Standard
Vantaggi
La superficie liscia, senza giunzioni esterne, impedisce in modo efficace il deposito di batteri.
Pulizia molto più facile e quindi meno costosa in confronto ai bocchettoni in acciaio inox tradizionali.
Applicazioni tipiche
Produzione e confezionamento di generi alimentari
tecnologie per ambienti asettici (ad esempio industria farmaceutica)
Biotecnologie
Industria chimica
Materiale
Dado: acciaio inox 1.4305 (AISI 303)
Guarnizione: EPDM, conforme alla FDA (Food and Drug Administration) 21 CFR 177.2600
Parti incluse nella fornitura
Controdado incluso
Dimensioni
Filettatura: M20 x 1,5
Per cavi di Ø
6 ‐ 12 mm
Range temperatura di esercizio
-20 °C...100 °C
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 2
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 12K
Type 13
Confezione
5 pz.
Peso netto
0,33 kg
Peso lordo
0,333 kg
Codice tariffa doganale
73072980
EAN
4028177928701
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Descrizione prodotto
HD Pressacavi M20X1,5Completo di controdado per Cavo Ø 6-12 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
VDE
Documentazione
Info sheet
Fogli di dati
Catalogo tecnico