Design più compatto e controdado già incluso nella fornitura.
- Codice prodotto:
- HD 2410031
- Esecuzione
- Standard
- Vantaggi
- La superficie liscia, senza giunzioni esterne, impedisce in modo efficace il deposito di batteri.
- Pulizia molto più facile e quindi meno costosa in confronto ai bocchettoni in acciaio inox tradizionali.
- Applicazioni tipiche
- Produzione e confezionamento di generi alimentari
- tecnologie per ambienti asettici (ad esempio industria farmaceutica)
- Biotecnologie
- Industria chimica
- Materiale
- Dado: acciaio inox 1.4305 (AISI 303)
Guarnizione: EPDM, conforme alla FDA (Food and Drug Administration) 21 CFR 177.2600 - Parti incluse nella fornitura
- Controdado incluso
- Dimensioni
- Filettatura: M25 x 1,5
- Per cavi di Ø
- 12 ‐ 17 mm
- Range temperatura di esercizio
- -20 °C...100 °C
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 2
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 12K
- Type 13
- Confezione
- 5 pz.
- Peso netto
- 0,545 kg
- Peso lordo
- 0,548 kg
- Codice tariffa doganale
- 73072980
- EAN
- 4028177928695
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descrizione prodotto
- HD Pressacavi M25X1,5 Completo di controdado per Cavo Ø 12-17 mm
- Documentazione
- Info sheet