Bocchettoni pressacavi

Codice prodotto: SZ 2411.811

Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.

Codice prodotto:
SZ 2411.811
Vantaggi
Bocchettoni e controdadi sono forniti in un'unica confezione per rendere più semplice la procedura d'ordine e lo stoccaggio.
Lamelle per il serraggio uniforme e la limitazione della trazione dei cavi
Materiale
Ottone
Guarnizione: CR/NBR
Superficie
Nichelata
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensioni
Altezza: 28 mm
Filettatura
M16 x 1,5
Lunghezza filettatura
7 mm
Diametro min. cavo
5 mm
Diametro cavi max
10 mm
Range temperatura di esercizio
-40 °C...100 °C
torque
9 Nm
Passo
20 mm
Dimensioni
Filettatura: M16 x 1,5
Lunghezza filettatura: 7 mm
Type rating secondo UL 50E
Type 4X
Confezione
15 pz.
Peso netto
0,3 kg
Peso lordo
0,451 kg
Codice tariffa doganale
74199990
EAN
4028177810082
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Descrizione prodotto
SZ Bocchettone Passacavi In Ottone M16 X 15 per Diametro Cavi 5-10 mm
Approvazioni
UR + C-UR (recognized)
VDE
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Info sheet
Fogli di dati
Data sheets