Distanziale per tetto

Codice prodotto: SZ 2422000

Consentono di alzare il tetto per favorire la ventilazione. Disponibili in tre altezze. Non adatta al sollevamento dall'alto.

Codice prodotto:
SZ 2422000
Descrizione prodotto
Consentono di alzare il tetto per favorire la ventilazione. Disponibili in tre altezze.
Materiale
Acciaio, profilo esagonale
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Indicazioni per il montaggio
Unità non idonee per il trasporto degli armadi tramite sollevamento da terra
Dimensioni
Altezza: 10 mm
Dimensioni
Filettatura: M12
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
TS
Confezione
4 pz.
Peso netto
0,12 kg
Peso lordo
0,161 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177022775
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
SZ Distanziale, per Tetto TS, Alt. 10 mm