Tetto di protezione per contenitori AE

Codice prodotto: SZ 2470000

Fornisce una protezione efficace in caso di installazioni all’aperto, con deflusso dell’acqua nel retro dell’armadio. Materiale: acciaio inox 1.4301 (AISI 304).

Codice prodotto:
SZ 2470000
Descrizione prodotto
Fornisce una protezione efficace in caso di installazioni all’aperto, con deflusso dell’acqua nel retro dell’armadio. Facilmente installabile anche successivamente.
Materiale
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Superficie
Lucidatura lineare, grana 240
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Nota
Per l'installazione outdoor si consiglia l'utilizzo del tetto come protezione dall'acqua e dai raggi UV. Il tetto parapioggia inoltre garantisce una protezione aggiuntiva tra il bordo del contenitore e la porta
Le prove sull’assegnazione del grado di protezione IP contro gli effetti dannosi dell’acqua (2a cifra caratteristica secondo IEC 60 529) non sono equiparabili se eseguite su armadi installati all’esterno o in condizioni analoghe
A seconda delle condizioni ambientali può essere necessario adottare ulteriori misure
Adatti per
Tipo di contenitore: AE in acciaio inox
Larghezza: = 200 mm
Profondità: = 155 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,6 kg
Peso lordo
0,699 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177024465
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descrizione prodotto
SZ Tetto Parapioggia 211X180