Per estendere all'esterno le interfacce, ad esempio di PC industriali e switch, montate all'interno dei contenitori.
- Codice prodotto:
- SZ 2482220
- Esecuzione
- Presa USB 2.0 a pannello tipo A su connettore tipo A
- Descrizione prodotto
- Per estendere all'esterno le interfacce, ad esempio di pc industriali e switch, montate all'interno dei contenitori. La presa a pannello richiede tanto spazio quanto ne occupa un comune pulsante.
- Vantaggi
- Facilità di accesso per le operazioni di manutenzione
- Il grado di protezione del contenitore è mantenuto
- Il controdado incide automaticamente la vernice così da generare una connessione conduttiva
- Tappo di protezione imperdibile
- Materiale
- Contenitore: in ottone
Coperchio: Alluminio
Guarnizione: poliammide - Superficie
- Contenitore: nichelato
Coperchio: anodizzato - Lunghezza
- 1 m
- Dimensioni
- Lunghezza: 1 m
- Per spessore parete (max.)
- 1 ‐ 6 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP67 con tappo di protezione chiuso
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,095 kg
- Peso lordo
- 0,107 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177516328
- ETIM 9
- EC001408
- ETIM 8
- EC001408
- ECLASS 8.0
- 19059205
- Descrizione prodotto
- SZ Presa Usb da Pannello IP67
- Documentazione
- Info sheet