Lampada a LED

Codice prodotto: SZ 2500100

Corpo illuminante a LED - la prima lampada dedicata agli armadi di comando! La tecnologia LED innovativa consente di illuminare gli armadi anche nei punti più nascosti.

Codice prodotto:
SZ 2500100
Esecuzione
senza presa di alimentazione
Vantaggi
Illuminazione ottimale dell'intero armadio
Fissaggio tramite clip, vite o magnete (a scelta)
Esecuzione adatta a qualsiasi applicazione
Esecuzione
senza presa di alimentazione
Materiale
Corpo illuminante: alluminio estruso
Copertura lampada: policarbonato
Terminali lampada: PC-ABS
Colore
Contenitore: RAL 7016
Parti incluse nella fornitura
Viti di fissaggio
Potenza nominale assorbita
5 W
Possibilità di collegamento
Alimentazione, 2 poli
Cablaggio passante, 2 poli
Interruttore di posizione della porta
Classe di isolamento
II (doppio isolamento)
Tipo di montaggio corpo illuminante
Fissaggio a vite
Fissaggio a clip
Fissaggio a magnete (opzionale)
Possibili installazioni
Per l'installazione negli armadi compatti AX, è necessario l'utilizzo della guida di allestimento interno AX e l'angolare di montaggio
Flusso luminoso
400 lm
Colore luce
4000 K (bianco neutro)
Nota
Gli accessori di connessione vanno ordinati separatamente
Dimensioni
Larghezza: 262 mm
Altezza: 55 mm
Profondità: 23 mm
Range temperatura di esercizio
-20 °C...55 °C
Tensione nominale di esercizio
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 20
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,213 kg
Peso lordo
0,28 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,2
Codice tariffa doganale
94054990
EAN
4028177806931
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Descrizione prodotto
SZ Lampada a LED, 400 Lumen, lunghezza 262 mm, 100-230 V
Approvazioni
CCC exception letter
ENEC
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
PCF-declaration
Documentazione
Altre informazioni
Energy efficiency label
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
General technical information