Per il collegamento semplice e veloce dei corpi illuminanti a LED.
- Codice prodotto:
- SZ 2500470
- Esecuzione
- con cavo di allacciamento
- Descrizione prodotto
- Per il collegamento semplice e veloce dei corpi illuminanti a LED.
- Colore
- Nero
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Sezione
- 0,75 mm²
- Lunghezza
- 800 mm
- AWG
- AWG 18
- Norme
- Cavi di alimentazione: CYJV2
- Interruttore di posizione della porta: NKCR
- Dimensioni
- Larghezza: 31 mm
Altezza: 78 mm
Profondità: 30 mm
Lunghezza: 800 mm - Allacciamento elettrico
- 2,5 A
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V (AC)
- 24 V (DC)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,1 kg
- Peso lordo
- 0,11 kg
- Codice tariffa doganale
- 85365019
- EAN
- 4028177809154
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrizione prodotto
- SZ Interruttore di Posizione della Porta con Cavo di connessione, Lunghezza 800 mm, Nero, UL
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions
- Fogli di dati
- Graphics