Supporti di fissaggio per il montaggio stabile di contenitori a parete e armadi di piccole dimensioni.
Supporto di fissaggio a parete per KL, EB, BG, AE, contenitori da parete EL, alzate TP e ripartitori di cavi in fibra ottica
Codice prodotto: SZ 2503010
Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2020
L'articolo successivo indicato è idoneo per gli armadio compatti AX, AX IT, e armadi EL:
- Codice prodotto:
- SZ 2503010
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, zincata
- Parti incluse nella fornitura
- Supporto di fissaggio a parete
Materiale di fissaggio - Distanza dalla parete
- 40 mm
- Informazioni sul nr. d'ord.
- adatto fino a 600 mm di profondità
- Adatti per
- Tipo di contenitore: KL
EB
BG
AE
EL - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,416 kg
- Peso lordo
- 0,448 kg
- Codice tariffa doganale
- 83025000
- EAN
- 4028177436435
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SZ Supporto Fissaggio Parete (4Pz)
- Documentazione
- Info sheet