Da fissare al contenitore dall'esterno. Inserire semplicemente il «tassello ad espansione» dall'esterno nel foro del contenitore e avvitare dall'esterno il supporto.
- Codice prodotto:
- SZ 2508100
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Supporto a parete premontato con guarnizione e tassello ad espansione.
- Distanza dalla parete
- 15 mm
- Possibili installazioni
- Per il fissaggio al contenitore dall'esterno
- Inserire semplicemente il "tassello ad espansione" dall'esterno nel foro del contenitore e avvitare dall'esterno il supporto
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AE
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,252 kg
- Peso lordo
- 0,304 kg
- Codice tariffa doganale
- 83025000
- EAN
- 4028177602366
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SZ Wall mounting bracket for KS, sheet steel, galvanized, Wall distance 15 mm
- Documentazione
- Istruzioni