Vengono fissate ai listelli forati della porta all'altezza richiesta. Facilmente regolabili in larghezza.
- Codice prodotto:
- AX 2515200
- Descrizione prodotto
- Vengono fissate ai listelli forati della porta all'altezza richiesta. Facilmente regolabili in larghezza.
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Viti di fissaggio
- Altezza utile
- 210 mm
- Clear width, range
- 325 - 425 mm
- Per porte larghe
- 400 mm
500 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: AX
AE lamiera d'acciaio
Pulpito compatto CX - Dimensioni
- Profondità: 35 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,65 kg
- Peso lordo
- 0,83 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177938304
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Descrizione prodotto
- AX Tasca Porta Schemi L=325-425 mm
- Documentazione
- Info sheet