Idonee per diversi inserti di chiusura (ogni armadio viene fornito con una chiave per inserto a doppio pettine).
- Codice prodotto:
- SZ 2546000
- Esecuzione
- Triangolare 8 mm
- Descrizione prodotto
- Per inserti di chiusura
- Nota
- Il contenitore, l'armadio e i sistemi di chiusura vengono forniti di serie con chiavi compatibili.
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,045 kg
- Peso lordo
- 0,049 kg
- Codice tariffa doganale
- 83017000
- EAN
- 4028177027510
- ETIM 9
- EC000175
- ETIM 8
- EC000175
- ECLASS 8.0
- 27409215
- Descrizione prodotto
- SZ Chiave per Armadio di Comando, Triangolare 8 mm