Chiave universale, con impronta a doppio pettine da 5 mm, attacco triangolare da 8 mm, attacco quadrato da 8 mm e attacco per cacciavite a taglio
- Codice prodotto:
- SZ 2549000
- Esecuzione
- universale
- Descrizione prodotto
- Per inserti di chiusura
- Nota
- Il contenitore, l'armadio e i sistemi di chiusura vengono forniti di serie con chiavi compatibili.
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,155 kg
- Peso lordo
- 0,16 kg
- Codice tariffa doganale
- 83017000
- EAN
- 4028177027572
- ETIM 9
- EC000175
- ETIM 8
- EC000175
- ECLASS 8.0
- 27409215
- Descrizione prodotto
- SZ Chiave universale per armadi elettrici, con impronta a doppio pettine da 5 mm, attacco triangolare da 8 mm, attacco quadrato da 8 mm e attacco per cacciavite a taglio