Perforare la plastica con una punta e far passare il cavo.
- Codice prodotto:
- SZ 2565300
- Descrizione prodotto
- Perforare la plastica con una punta e far passare il cavo.
- Materiale
- Plastica secondo UL 94-V0
- Colore
- Similare RAL 7035
- Nota
- Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
- Dimensioni
- Larghezza: 301 mm
Profondità: 221 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: AX
- Flangia
- Grandezza: 5
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66 con montaggio a regola d'arte
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Numero di ingressi cavi e Ø (mm) min.-max.
- 30 x 5-11
- 40 x 10-15
- 5 x 15-25
- 2 x 19-34
- 2 x 26-54
- 1 x 50-110
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,585 kg
- Peso lordo
- 0,59 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177935730
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
- SZ Flange In Plastica, per AX, con Membrane, Lp 301X221 mm, per Flange, Dimensione 5
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA
- Documentazione
- Info sheet