La flangia passacavi in più parti consente un montaggio semplificato nel contenitore, oltre ad offrire varie opzioni di installazione. Per facilitare l'inserimento dei cavi con o senza connettore nel contenitore. Gli speciali fori nella flangia passacavi assicurano la compensazione automatica del potenziale durante l'avvitamento. Non sono più necessari perni, morsetti o cavi di messa a terra.
- Codice prodotto:
- SZ 2566450
- Esecuzione
- in due parti
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
- Per il montaggio in armadi con larghezza >760 mm sono necessari 2 HE
- Dimensioni
- Larghezza: 401 mm
Profondità: 221 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: AX
- Adatto per nr. d'ord.
- 1110.000
- 1114.000
- 1130.000
- 1213.000
- 1350.000
- 1115.000
- 1214.000
- Flangia
- Grandezza: 6
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,3 kg
- Peso lordo
- 1,36 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73079100
- EAN
- 4028177973138
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
- SZ Flangia passacavi metallica in due parti, per AX, con guarnizione di tenuta, LP: 401x221 mm, per piastre passacavi grandezza 6
- Documentazione
- Istruzioni