Flangia metallica con fori pretranciati a passo metrico, per AX

Codice prodotto: AX 2572100

Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite.

Codice prodotto:
AX 2572100
Descrizione prodotto
Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Nota
Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Numero fori pretranciati a passo metrico
6 x M16
4 x M20
10 x M25
2 x M32
2 x M40
Dimensioni
Larghezza: 339 mm
Profondità: 149 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: AX
Flangia
Grandezza: 2
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 66 con montaggio a regola d'arte
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 12K
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,6 kg
Peso lordo
0,605 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73079100
EAN
4028177925236
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descrizione prodotto
SZ Flangia Metallica, per AX, con Fori Pretranciati a Passo Metrico, LXP 339X149 mm, per Flange, Dimensione 2
Approvazioni
UL + C-UL - FTTA
Documentazione
Altre informazioni
Info sheet