Per fissare in modo semplice e affidabile il contenitore ad un palo con sezione tonda o rettangolare.
- Codice prodotto:
- SZ 2584000
- Descrizione prodotto
- Per fissare in modo semplice e affidabile il contenitore a un palo con sezione tonda o rettangolare.
- Applicazioni tipiche
- Per diametro del palo: Ø da 40 fino a 190 mm
- Per dimensioni del palo: ◻ da 50 fino a 150 mm
- Materiale
- Guida di supporto: lamiera d'acciaio
Fascetta a collare: acciaio inox 1.4301 (AISI 304) - Superficie
- Guida di supporto: zincata
- Parti incluse nella fornitura
- 2 guide di supporto, lunghezza 600 mm
2 fascette a collare
4 angolari di serraggio
4 viti e dadi M8 per l'installazione nell'armadio.
4 morsetti - Possibili installazioni
- per armadi con larghezza di 600 mm
- Tagliando a misura il profilato o praticando ulteriori fori nell'armadio/contenitore è possibile montare l'accessorio di fissaggio ai pali di sostegno anche su armadi di dimensioni maggiori o inferiori
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 1,78 kg
- Peso lordo
- 1,88 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177028760
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SZ Fissaggio A Palo X Kl Ae Ks
- Documentazione
- Istruzioni