Per guaina, è possibile applicare le fascette disponibili in commercio, consentendo il fissaggio dei cavi all’ingresso/uscita dalla guaina.
- Codice prodotto:
- SZ 2593000
- Descrizione prodotto
- Utilizzati per rendere sicuro il passaggio dei cavi dall'armadio o dalla piastra di montaggio alla porta. Nel supporto di serraggio esiste la possibilità di applicare le fascette attualmente disponibili in commercio, consentendo il fissaggio dei cavi all'ingresso/uscita dalla guaina.
- Materiale
- Poliammide
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Suitable for Internal diameter
- 16 mm
- Indicazioni per il montaggio
- Da installare nei contenitori AX in lamiera d'acciaio, solo in combinazione con la guida per allestimento interno AX (2394.XXX) o chassis VX 14 x 39 mm
- Installazione negli armadi compatti AE con squadrette universali 2373.000
- Confezione
- 20 pz.
- Peso netto
- 0,4 kg
- Peso lordo
- 0,411 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177028920
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
- SZ Supporto per Guaina, per Guaina Passacavi Ø 16 mm