La tecnologia dei feltri pieghettati di alta qualità consente un significativo aumento della portata volumetrica rispetto ai feltri in poliuretano tradizionali, con conseguente miglioramento delle prestazioni dell'unità di raffreddamento e una riduzione del consumo energetico. Inoltre, le migliori proprietà di filtrazione garantiscono una minore quantità di polvere nell'armadio o nell'unità di raffreddamento. L'intervallo di sostituzione più lungo, riduce il numero e di conseguenza i costi degli interventi di manutenzione.
- Codice prodotto:
- SK 3172120
- Esecuzione
- per ventilatori-filtro/filtri di uscita
- Materiale
- PET
- Colore
- bianco
- Nota
- Le prestazioni, il grado di protezione e le approvazioni dei dispositivi sono garantiti solo in combinazione con i feltri originali Rittal.
- Adatto per nr. d'ord.
- 3240.xxx
- 3241.xxx
- Dimensioni
- Larghezza: 212,5 mm
Altezza: 212,5 mm
Profondità: 21 mm - Classe di filtrazione
- secondo DIN EN 779: G4
secondo DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70 % - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54 in caso di montaggio su ventilatori-filtro e ventilatori da tetto/filtri di uscita
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Non adatto per l'utilizzo nei ventilatori-filtro EMC.
- Confezione
- 5 pz.
- Peso netto
- 0,335 kg
- Peso lordo
- 0,34 kg
- Codice tariffa doganale
- 56039390
- EAN
- 4028177969148
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
- SK Feltro a pieghe IP54, per ventilatori-filtro/filtri di uscita 3240./3241.xxx, LAP: 212,5x212,5x21 mm
- Approvazioni
- UR + C-UR (recognized)
- Fogli di dati
- Data sheets