Feltri di ricambio per ventilatori da tetto, ventilatori-filtro o condizionatori termoelettrici per proteggere efficacemente i componenti dell'armadio da sporco, polvere e acqua.
- Codice prodotto:
- SK 3173100
- Esecuzione
- per ventilatori-filtro
- Descrizione prodotto
- Realizzati in fibre a maglie fini. Resistenti al calore fino a 100 °C, autoestinguenti secondo DIN 53 438, classe F1. Lato aria contaminata: struttura aperta. Lato entrata aria pulita: struttura chiusa. Filtraggio garantito per quasi tutti i generi di polveri a granulometria maggiore di 10 µm.
- Materiale
- Fibra chimica
- Nota
- Non adatto per l'utilizzo nei ventilatori-filtro EMC.
- Adatto per nr. d'ord.
- 3243....
- 3244....
- 3245....
- Dimensioni
- Larghezza: 289 mm
Altezza: 289 mm
Profondità: 17 mm - Classe di filtrazione
- secondo DIN EN 779: G3
secondo DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 % - Confezione
- 5 pz.
- Peso netto
- 0,1 kg
- Peso lordo
- 0,12 kg
- Codice tariffa doganale
- 56039390
- EAN
- 4028177038134
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
- SK 5 Feltri Ricambio 3153/63.1