La tecnologia dei feltri pieghettati di alta qualità consente un significativo aumento della portata volumetrica rispetto ai feltri in poliuretano tradizionali, con conseguente miglioramento delle prestazioni dell'unità di raffreddamento e una riduzione del consumo energetico. Inoltre, le migliori proprietà di filtrazione garantiscono una minore quantità di polvere nell'armadio o nell'unità di raffreddamento. L'intervallo di sostituzione più lungo, riduce il numero e di conseguenza i costi degli interventi di manutenzione.
- Codice prodotto:
- SK 3173120
- Esecuzione
- per ventilatori-filtro/filtri di uscita
- Materiale
- PET
- Colore
- bianco
- Nota
- Le prestazioni, il grado di protezione e le approvazioni dei dispositivi sono garantiti solo in combinazione con i feltri originali Rittal.
- Adatto per nr. d'ord.
- 3243.xxx
- 3244.xxx
- 3245.xxx
- Dimensioni
- Larghezza: 280 mm
Altezza: 282 mm
Profondità: 21 mm - Classe di filtrazione
- secondo DIN EN 779: G4
secondo DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70 % - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54 in caso di montaggio su ventilatori-filtro e ventilatori da tetto/filtri di uscita
- Grado di protezione
- Il grado di protezione in combinazione con il ventilatore-filtro/filtro di uscita 3245.xxx è IP 51
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Non adatto per l'utilizzo nei ventilatori-filtro EMC.
- Confezione
- 5 pz.
- Peso netto
- 0,51 kg
- Peso lordo
- 0,52 kg
- Codice tariffa doganale
- 56039390
- EAN
- 4028177969131
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
- SK Filtro a pieghe IP54, per ventilatori-filtro/filtri di uscita 3243./3244./3245.xxx, LAP: 280x280x21 mm
- Fogli di dati
- Data sheets