La tecnologia dei feltri pieghettati di alta qualità consente un significativo aumento della portata volumetrica rispetto ai feltri in poliuretano tradizionali, con conseguente miglioramento delle prestazioni dell'unità di raffreddamento e una riduzione del consumo energetico. Inoltre, le migliori proprietà di filtrazione garantiscono una minore quantità di polvere nell'armadio o nell'unità di raffreddamento. L'intervallo di sostituzione più lungo, riduce il numero e di conseguenza i costi degli interventi di manutenzione.
- Codice prodotto:
- SK 3174120
- Esecuzione
- per i ventilatori con montaggio sul tetto
- Materiale
- Feltro a pieghe: base poliestere, policarbonato meltblown
- Nota
- Le prestazioni, il grado di protezione e le approvazioni dei dispositivi sono garantiti solo in combinazione con i feltri originali Rittal.
- Adatto per nr. d'ord.
- 3138.xxx
- 3139.xxx
- 3140.xxx
- Dimensioni
- Larghezza: 265 mm
Altezza: 100 mm
Profondità: 18 mm - Classe di filtrazione
- secondo DIN EN 779: M5
secondo DIN EN ISO 16890: ISO ePM10 50 % - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54 in caso di montaggio su ventilatori-filtro e ventilatori da tetto/filtri di uscita
- Confezione
- 12 pz.
- Peso netto
- 0,276 kg
- Peso lordo
- 0,4 kg
- Codice tariffa doganale
- 56039390
- EAN
- 4028177969070
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
- SK Feltro a pieghe IP54, per ventilatori da tetto 3138./3139./3140.xxx, LAP: 265x100x18 mm
- Approvazioni
- UR + C-UR (recognized)
- Fogli di dati
- Data sheets