Feltro a pieghe Per ventilatori-filtro e ventilatori da tetto, condizionatori e chiller

Codice prodotto: SK 3181125

La tecnologia dei feltri pieghettati di alta qualità consente un significativo aumento della portata volumetrica rispetto ai feltri in poliuretano tradizionali, con conseguente miglioramento delle prestazioni dell'unità di raffreddamento e una riduzione del consumo energetico. Inoltre, le migliori proprietà di filtrazione garantiscono una minore quantità di polvere nell'armadio o nell'unità di raffreddamento. L'intervallo di sostituzione più lungo, riduce il numero e di conseguenza i costi degli interventi di manutenzione.

Codice prodotto:
SK 3181125
Esecuzione
per ventilatori-filtro/filtri di uscita
Materiale
Feltro a pieghe: base poliestere, policarbonato meltblown
Feltro assorbente: poliestere 100%
Colore
bianco
Nota
Le prestazioni, il grado di protezione e le approvazioni dei dispositivi sono garantiti solo in combinazione con i feltri originali Rittal.
Adatto per nr. d'ord.
3239.3xx
3239.7xx
Dimensioni
Larghezza: 167 mm
Altezza: 167 mm
Profondità: 21 mm
Dimensioni filtro assorbente
Larghezza: 173 mm
Altezza: 173 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55 in caso di montaggio su ventilatori-filtro/filtri di uscita
Informazioni sul nr. d'ord.
Non adatto per l'utilizzo nei ventilatori-filtro EMC.
Confezione
5 pz.
Peso netto
0,24 kg
Peso lordo
0,26 kg
Codice tariffa doganale
56039390
EAN
4028177969100
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrizione prodotto
SK Feltro a pieghe IP55, per ventilatori-filtro/filtri di uscita 3239.xxx, LAP: 114x114x14 mm167x167x21 mm
Approvazioni
CSA
UR + C-UR (recognized)
Fogli di dati
Data sheets