I condizionatori Blue e+ S con la collaudata tecnologia Blue e+ offrono la massima efficienza energetica a livello mondiale. Questo è anche associato alla riduzione dell'impronta di CO₂ di macchine e sistemi. Disponibile in un nuovo design e con molte funzioni intelligenti.
- Codice prodotto:
- SK 3184840
- Esecuzione
- montaggio a parete
- Vantaggi
- Contribuisce a una produzione neutrale dal punto di vista climatico con un risparmio energetico medio del 75% e una ridotta impronta di CO₂
- Utilizzabile in tutto il mondo grazie al sistema multitensione e alle approvazioni specifiche per il paese d'utilizzo
- Monitoraggio intelligente semplificato tramite interfaccia IoT
- Funzionamento intuitivo con l'app Rittal Scan & Service
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- General colour
- RAL 7035
- Colore
- Contenitore: RAL 7035
Griglia di aerazione: RAL 7012 - Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto)
Dispositivo elettronico di evaporazione della condensa integrato - Opzioni
- Per il controllo in remoto e la connessione in rete dei chiller Blue e+, utilizzare l'interfaccia IoT con nr. d'ord. 3124.300. Il controllo remoto dei dati, dello stato di funzionamento e dei messaggi del condizionatore consente una maggiore efficienza del quadro elettrico e della macchina.
- Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
- Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 1 kW
Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 1 kW
Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 0,6 kW - Tensione nominale di esercizio
- 380 V - 480 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- Nota
- Attenersi alle Istruzioni di montaggio.
- Scaricando il software, si sottoscrive un contratto tra il partner contrattuale e Rittal per l'utilizzo gratuito del software in conformità alle presenti condizioni di licenza.
- Utilizzabile solo per applicazioni semi-outdoor (v. Istruzioni per la descrizione)
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Tolleranza: 380 V -10 % (342 V) e 480 V +10 % (528 V)
- Informazioni sul nr. d'ord.
- null
- Potenza nominale
- 0,59 kW
- Portata d'aria (in aspirazione libera)
- Circuito esterno: 680 m³/h
Circuito interno: 680 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,37
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,37 - Esecuzione
- montaggio a parete
- Dimensioni
- Larghezza: 400 mm
Altezza: 950 mm
Profondità: 196 mm - Dima di foratura necessaria
- Larghezza feritoia: 383 mm
Altezza foratura: 929 mm - Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- Circuito interno IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 12
- Mezzo/fluido frigorigeno
- Mezzo frigorigeno: R-513A
Quantità: 0,31 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ equivalente (CO₂e): 0,2 t - Regolazione della temperatura
- e+ Controllore (impostazione di fabbrica +35 °C)
- Range temperatura di esercizio
- -20 °C...60 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -40 °C...70 °C
- Campo di temperatura di esercizio circuito frigorifero (attivo)
- 3 °C...60 °C
- Campo temperatura di funzionamento heat pipe
- -20 °C...45 °C
- Campo d'impostazione temperatura di esercizio
- 20 °C...50 °C
- Potenza nominale assorbita Pel
- Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 0,42 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 0,49 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 0,49 kW - Pressione di esercizio (p max.)
- 34 bar
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 31 kg
- Peso lordo
- 32 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 444,24
- Codice tariffa doganale
- 84158200
- EAN
- 4028177949942
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrizione prodotto
- SK Condizionatore da parete Blue e+, 1,0 kW, 380-480 V, 2~, 50-60 Hz, lamiera d'acciaio, LxAxP: 400 x 950 x 196 mm
- Fogli di dati
- Catalogo tecnico
- Safety data sheet refrigerant – R-513A