Filtro per condizionatori, porta climatizzata/carter porta, scambiatori di calore aria/aria e chiller

Codice prodotto: SK 3286300

In presenza di polveri si consiglia l'applicazione di elementi filtranti che andranno puliti/sostituiti regolarmente sulla base del livello di inquinamento presente. Inoltre il loro utilizzo semplifica la pulizia degli apparecchi.

Codice prodotto:
SK 3286300
Descrizione prodotto
Le macchine per la climatizzazione Rittal, richiedono pochissima manutenzione e sono fornite senza feltri. In condizioni d'impiego gravose è possibile applicare i feltri.
Vantaggi
Resistente a temperature comprese tra –40 °C e +80 °C
Materiale
Schiuma di poliuretano in struttura cellulare aperta
Adatto per nr. d'ord.
3302.1xx
3302.200
3303.xx0
3361....
3126.100
3126.115
Dimensioni
Larghezza: 265 mm
Altezza: 200 mm
Profondità: 10 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: Condizionatori e scambiatori di calore aria/aria
Confezione
3 pz.
Peso netto
0,042 kg
Peso lordo
0,047 kg
Codice tariffa doganale
56039390
EAN
4028177325326
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrizione prodotto
SK Filtro Metallico X Sk 3302
Fogli di dati
Catalogo tecnico