È consigliabile impiegare filtri metallici lavabili soprattutto nel caso in cui i chiller vengano installati in ambienti con elevata presenza di polveri e con aria contenente olio. Questi filtri sono facilmente lavabili con acqua o detergenti sgrassanti per rimuovere lo sporco che andrebbe ad aderire al metallo quando il vapore condensa.
- Codice prodotto:
- SK 3286310
- Esecuzione
- per condizionatori
- Descrizione prodotto
- L'impiego di questi filtri lavabili è necessario specialmente nei condizionatori installati in ambienti polverosi e oleosi. In caso di condensa o vapore sulle superfici metalliche, le particelle che aderiscono al metallo possono essere facilmente eliminate con acqua o con detersivi sgrassanti.
- Materiale
- Alluminio
- Adatto per nr. d'ord.
- 3302.1xx
- 3302.200
- 3303.xx0
- 3361....
- 3126.100
- 3126.115
- Dimensioni
- Larghezza: 265 mm
Altezza: 200 mm
Profondità: 10 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,19 kg
- Peso lordo
- 0,2 kg
- Codice tariffa doganale
- 84219990
- EAN
- 4028177325364
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
- SK Filtro Metallico X Sk 3302
- Documentazione
- Info sheet