Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica Blue e nelle classi di potenza da 300 W a 4000 W e con evaporatore elettronico della condensa negli apparecchi a partire da 1000 W. Disponibili anche nei formati «orizzontali» e «slim».
- Codice prodotto:
- SK 3303600
- Esecuzione
- montaggio a parete
- Descrizione prodotto
- Condizionatori da parete Blue e ad elevata efficienza energetica, potenza refrigerante da 300 W a 4000 W, con rivestimento RiNano sulla superficie del condensatore ed evaporatore elettronico della condensa integrato negli apparecchi da 1000 W in su.
- Vantaggi
- Può essere collegato con l'interfaccia IoT tramite l'adattatore Blue e IoT, per condizionatori con controllore e-Comfort e potenza frigorifera a partire da 500 W
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Colore
- RAL 9007
- Parti incluse nella fornitura
- Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano
Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto)
Dima di foratura
Materiale di fissaggio - Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
- Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 0,52 kW
Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 0,6 kW
Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 0,28 kW
Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 0,34 kW - Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Termini di consegna su richiesta
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 2,6 A
A 60 Hz: 2,6 A - Corrente di spunto (massima)
- A 50 Hz: 5,1 A
A 60 Hz: 6,4 A - Portata d'aria (in aspirazione libera)
- Circuito esterno: 315 m³/h
Circuito interno: 265 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,33
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46 - Esecuzione
- montaggio a parete
- Dimensioni
- Larghezza: 280 mm
Altezza: 550 mm
Profondità: 210 mm - Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- Circuito esterno IP 34
- Circuito interno IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Mezzo/fluido frigorigeno
- Mezzo frigorigeno: R-513A
Quantità: 0,17 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ equivalente (CO₂e): 0,11 t - Regolazione della temperatura
- Controllore e-Comfort (impostazione di fabbrica +35 °C)
- Range temperatura di esercizio
- 10 °C...50 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 50 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -40 °C...70 °C
- Campo d'impostazione temperatura di esercizio
- 20 °C...50 °C
- Potenza nominale assorbita Pel
- Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 0,39 kW
Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 0,41 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 0,45 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 0,47 kW - Pressione di esercizio (p max.)
- 28 bar
- Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 10 A
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 18 kg
- Peso lordo
- 19 kg
- Codice tariffa doganale
- 84158200
- EAN
- 4028177379640
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrizione prodotto
- SK Condizionatore da parete Blue e, 0,52 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, acciaio inox, LAP: 280 x 550 x 210 mm
- Documentazione
- Istruzioni – R-513A
- Istruzioni – R134a
- Safety instructions