Feltro in poliuretano

Codice prodotto: SK 3322700

Feltri di ricambio per ventilatori da tetto, ventilatori-filtro o condizionatori termoelettrici per proteggere efficacemente i componenti dell'armadio da sporco, polvere e acqua.

Codice prodotto:
SK 3322700
Esecuzione
per ventilatori-filtro
Descrizione prodotto
Realizzati in fibre a maglie fini. Resistenti al calore fino a 100 °C, autoestinguenti secondo DIN 53 438, classe F1. Lato aria contaminata: struttura aperta. Lato entrata aria pulita: struttura chiusa. Filtraggio garantito per quasi tutti i generi di polveri a granulometria maggiore di 10 µm.
Materiale
Fibra chimica
Nota
Non adatto per l'utilizzo nei ventilatori-filtro EMC.
Adatto per nr. d'ord.
3238....
Dimensioni
Larghezza: 120 mm
Altezza: 120 mm
Profondità: 11 mm
Classe di filtrazione
secondo DIN EN 779: G2
secondo DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Confezione
5 pz.
Peso netto
0,01 kg
Peso lordo
0,013 kg
Codice tariffa doganale
56039390
EAN
4028177156159
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrizione prodotto
SK Filtro di ricambio, per ventilatori-filtro, per SK 3238…. LxAxP: 120x120x11 mm
Approvazioni
CSA
UR + C-UR (recognized)
Fogli di dati
Catalogo tecnico