Corpo illuminante a LED compatto

Codice prodotto: SZ 4140830

Tensione di alimentazione: 24 V DC

Codice prodotto:
SZ 4140830
Vantaggi
Massima compatibilità EMC
Sicuro grazie all’utilizzo di bassa tensione di alimentazione.
Risparmio energetico garantito
Bassa manutenzione, grazie all'impiego di LED
Possibile collegamento ad un interruttore di posizione della porta
Funzionamento
Cablaggio passante integrato.
Opzioni di fissaggio universali.
Fascio luminoso orientabile
Materiale
Corpo illuminante: alluminio estruso
Copertura lampada: policarbonato (privo di alogeni)
Terminali lampada: PC-ABS
Colore
Similare RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Corpo illuminante a LED compatto
Tipo lampada
Copertura del corpo illuminante
Materiale di fissaggio
Mounting distance screws
450 mm
Possibilità di collegamento
Alimentazione tramite connettore
Interruttore di posizione della porta
Cablaggio passante (collegamento di più corpi illuminanti)
Tipo lampada
LED, bianco
Classe di isolamento
III (SELV)
Interruttore (tipo)
Interruttore di posizione della porta integrato
Light cover
Tipo di montaggio corpo illuminante
Fissaggio a vite
Fissaggio a clip
Fissaggio a magnete (opzionale)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
a seconda dell'alimentatore utilizzato
Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase
a seconda dell'alimentatore utilizzato
Tensione nominale di isolamento
a seconda dell'alimentatore utilizzato
Rated current max DC note
Per il montaggio in serie delle lampade la corrente nominale max. è di 2 Ampere
in CC
0,12 A
Number of LEDs
30
Mounting distance clip/magnet
375 mm
Possibili installazioni
Direttamente al profilato dell'armadio con reticolo di fissaggio da 25 mm
Tramite kit di fissaggio magnetico
AE: con guida per allestimento interno
Nota
L'impiego è previsto solo negli armadi e nei contenitori chiusi.
Se si utilizzano alimentatori non forniti da Rittal, si deve prestare attenzione affinché essi siano certificati per il loro uso di destinazione.
Per il montaggio in serie delle lampade la corrente nominale max. è di 2 Ampere
Light cone adjustment
Dimensioni
Larghezza: 430 mm
Altezza: 32,8 mm
Profondità: 20,64 mm
Tensione nominale di esercizio
24 V (DC)
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 20
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,37 kg
Peso lordo
0,38 kg
Codice tariffa doganale
94054940
EAN
4028177630147
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Descrizione prodotto
SZ Lampada a 30 LED
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni