Per fissare la lamiera del tetto in sostituzione dei golfari di trasporto. Con rondelle di contatto per la compensazione del potenziale.
- Codice prodotto:
- PS 4198000
- Descrizione prodotto
- Per fissare la lamiera del tetto in sostituzione dei golfari di trasporto. Con rondelle di contatto per la compensazione del potenziale.
- Materiale
- Acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- 20 viti a testa svasata M12 x 20 con esagono incassato
20 rondelle elastiche A 12.5 - Dimensioni
- Filettatura: M12
- Confezione
- 20 pz.
- Peso netto
- 0,5 kg
- Peso lordo
- 0,54 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181900
- EAN
- 4028177093713
- ETIM 9
- EC003861
- ETIM 8
- EC003861
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Descrizione prodotto
- PS Viti per fissaggio tetto