Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.
- Codice prodotto:
- TS 4599100
- Descrizione prodotto
- Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.
- Dati tecnici
- Forature con Ø 4,5 mm con passo meccanico da 25 mm
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Lunghezza
- 320 mm
- Per porte larghe
- 380 mm
- Opzioni di installazione AX
- In porte con larghezza 380 mm, con chiusura a filo
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AX
Larghezza/profondità: 380 mm - Confezione
- 20 pz.
- Peso netto
- 3,16 kg
- Peso lordo
- 3,308 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 15,44 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177939035
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- VX 20 Sbarre Trasversali 380mm
- Documentazione
- Info sheet