Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.
- Codice prodotto:
- TS 4695000
- Descrizione prodotto
- Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.
- Dati tecnici
- Forature con Ø 4,5 mm con passo meccanico da 25 mm
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Lunghezza
- 440 mm
- Opzioni di installazione VX
- In armadi con profondità 500 mm
- Opzioni di installazione VX SE
- In armadi con profondità 500 mm, sul piano di montaggio esterno
- Opzioni di installazione AX
- In porte con larghezza 500 mm, con chiusura a filo
- In porte con larghezza 500 mm, con chiusura su 3 punti, nella porta battente
- Opzioni di installazione AX in acciaio inox
- Nelle porte con larghezza 500 mm, montaggio nella porta a battente, in combinazione con il listello forato della porta
- Opzioni di installazione TS
- In armadi con larghezza/profondità 500 mm, sul piano di montaggio esterno
- Opzioni di installazione AE
- In armadi compatti con larghezza/altezza 500 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX
- Opzioni di installazione TP
- En la parte inferior/pupitre TP, en profundidad de armario 500 mm en combinación con el carril para montaje interior para TP, armario compacto HD
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS
VX SE
TP
AX
AE
Larghezza/profondità: 500 mm - Confezione
- 20 pz.
- Peso netto
- 4,4 kg
- Peso lordo
- 4,603 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 21 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177108134
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- TS Sbarretta trasversale di montaggio, per VX, TS, VX SE, TP, per piano di montaggio esterno, per L/P: 500 mm L: 440 mm
- Documentazione
- Info sheet