Sono presenti la compensazione di potenziale tramite gli elementi di fissaggio, nonché i punti di messa a terra.
- Codice prodotto:
- CM 5001240
- Esecuzione
- Lamiera scorrevole
- Descrizione prodotto
- La compensazione del potenziale è garantita dagli elementi di fissaggio e dai punti di messa a terra.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- Per garantire una maggiore stabilità e realizzare un ingresso cavi universale, negli armadi larghi 1000 mm, 1200 mm e 1600 mm l'apertura del fondo è suddivisa in più parti.
- È necessario combinare più lamiere di fondo modulari per chiudere completamente il fondo dell'armadio TS IT
- Dimensioni
- Profondità: 150 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS IT
TS
CM
TP
Larghezza: = 800 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,35 kg
- Peso lordo
- 1,36 kg
- Codice tariffa doganale
- 72092690
- EAN
- 4028177681248
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- TS It Fondo Scorrevole 'P =150mm