Porta in vetro a due battenti verticali per VX IT

Codice prodotto: VX 5301246

Pareti laterali, divise verticalmente, per VX IT

Codice prodotto:
VX 5301246
Vantaggi
Maneggevolezza e praticità
Facile chiusura grazie alle serrature a scatto
Accesso ottimale a tutti i componenti di montaggio
L'apertura è possibile solo agendo tramite elementi di bloccaggio interni qualora si richieda libero accesso attraverso le porte, ma la sicurezza dagli accessi non autorizzati è significativamente aumentata
Smontaggio completo dei singoli elementi laterali possibile in qualsiasi momento senza attrezzi
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciatura a polvere
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
2 elementi laterali
Profilo di montaggio
6 cerniere
4 chiusure rapide
Materiale di fissaggio
Indicazioni per il montaggio
L'accesso attraverso le porte anteriori e posteriori deve essere garantito
Adatti per
Tipo di contenitore: VX IT
Altezza: = 2.000 mm
Profondità: = 800 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 20
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
22,5 kg
Peso lordo
24,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
87,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177955875
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descrizione prodotto
VX IT Parete laterale divisa verticalmente 2000x800
Documentazione
Istruzioni