Pareti laterali ad ante orizzontali per VX IT

Codice prodotto: VX 5301261

Pareti laterali, ad ante orizzontali, per VX IT

Codice prodotto:
VX 5301261
Descrizione prodotto
Per chiudere gli armadi IT con installazione free-standing o in batteria.
Vantaggi
Maneggevolezza e praticità
Possibile aggancio e sgancio delle porte senza attrezzi
Chiusura di sicurezza tipo 3524 E
Blocco dall'interno integrato
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciatura a polvere
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Alzata
Basamento
6 angolari di montaggio
2 parti di chiusura
Materiale di fissaggio
Adatti per
Tipo di contenitore: VX IT
Altezza: = 2.200 mm
Profondità: = 1.200 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 20
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
24,85 kg
Peso lordo
25,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
96 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
EAN
4028177950689
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descrizione prodotto
VX IT Parete laterale divisa orizzontalmente 2200x1200
Documentazione
Istruzioni