Giunto di accoppiamento esterno, 3 mm per VX IT

Codice prodotto: VX 5301310

Per unire in batteria i telai di montaggio VX IT che devono essere separati da un setto divisorio, o per la sostituzione di un armadio preassemblato con un modello con lo stesso design tecnico o per sostituire un telaio di montaggio integrato con una soluzione di raffreddamento Rittal LCP.

Codice prodotto:
VX 5301310
Descrizione prodotto
null
Vantaggi
Possibile successiva sostituzione di rack o unità LCP
Assicura la distanza di accoppiamento di 3 mm necessaria per poter effettuare ampliamenti successivi
Applicazioni tipiche
Per la successiva sostituzione di rack o unità LCP
Per la successiva installazione/rimozione di pareti di segregazione laterale, monoblocco, a inserzione
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
zincate
Parti incluse nella fornitura
4 giunti di accoppiamento esterno, 3 mm
Guarnizione di accoppiamento, 8 m
Materiale di fissaggio
Nota
In una batteria di armadi, la dimensione esterna per ogni armadio aumenta di 2 mm
Il grado di protezione IP massimo ottenibile secondo IEC 60 529 è IP 20
Adatti per
Tipo di contenitore: VX IT
Confezione
4 pz.
Peso netto
0,78 kg
Peso lordo
0,86 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177950801
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Descrizione prodotto
Giunti di accoppiamento esterni, 3 mm, per VX, VX IT. Per la successiva sostituzione di rack o unità LCP, per la successiva installazione/rimozione di pareti di segregazione laterale, monoblocco, a inserzione
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi