- Codice prodotto:
- DK 5302006
- Descrizione prodotto
- Per un aumento mirato dell'efficienza energetica di un sistema di climatizzazione.
- Vantaggi
- Listello a spazzola per una compartimentazione senza interferenze con chassis installati sul piano di montaggio esterno.
- Applicazioni tipiche
- Per separare le zone calde e fredde all'interno dell'armadio con compartimentazione del corridoio o impiego di un sistema LCP.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
Pannello cieco: plastica secondo UL 94-HB, priva di alogeni
Listello a spazzola: Plastica secondo UL 94-HB
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- 2 flange verticali
2 flange orizzontali
4 listelli a spazzola
4 pz. schiuma isolante poliuretanica
Materiale di fissaggio
- Indicazioni per il montaggio
- Per separare le zone, le flange verticali dotate di listelli a spazzola possono essere montate su entrambi i profilati anteriori e posteriori da 19".
- Il montaggio delle flange orizzontali dotate di listelli a spazzola è possibile solo sui profilati anteriori da 19".
- Le feritoie di montaggio da 482,6 mm (19") integrate nelle lamiere di compartimentazione possono essere chiuse con pannelli ciechi, per l'installazione di ulteriori componenti di allestimento o per il passaggio dei cavi. Tenere in considerazione le parti incluse nella fornitura specifica del prodotto.
- Adatti per
- Larghezza: = 600 mm
Altezza: = 2.200 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,32 kg
- Peso lordo
- 2,92 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177955219
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descrizione prodotto
-
VX IT deflettore 600x2200 dyn