Armadio di rete/server VX IT, chiuso, per sistema di climatizzazione diretta degli armadi. Fornito premontato, con una selezione di pratici accessori inclusi. Allestimento interno da 19" con telaio girevole da 19" per l'accesso diretto al retro dei componenti da 19" grazie all'angolo di apertura a 130°.
- Codice prodotto:
- VX 5307157
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
Alluminio
Plastica
Porta trasparente: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Porta frontale: alluminio, 1,25 mm - Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Allestimento interno: verniciata
Parete posteriore e tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
Porta anteriore: alluminio anodizzato/verniciato - General colour
- RAL 7035
- Colore
- Telaio del contenitore, parete posteriore e tetto: RAL 7035
Porta frontale: profili verticali, profili argentati e orizzontali in RAL 9005
Allestimento interno, zoccolo: RAL 9005
Maniglia e cerniere: RAL 9005 - Parti incluse nella fornitura
- Telaio dell'armadio con porte e tetto
Porta trasparente anteriore (180°) con maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e serratura a chiave 3524 E
Parete posteriore
Tetto, in più parti, asportabile, con ingresso cavi laterale e feritoia coperta per unità di ventilazione
Lamiera del fondo modulare montata frontalmente come flangia di copertura
Telaio girevole totale, con flangia laterale per il montaggio dei componenti interni da 482,6 mm (19") posizionati lungo tutta l’altezza utile dell’armadio, 130°
Pareti laterali, monopezzo, avvitabili
Sistema zoccolo VX, 100 mm, aerato
Flange e angolari dello zoccolo, laterali, avvitati
Flange per zoccolo, anteriori e posteriori, e tappi di copertura angolari e di accoppiamento forniti non montati
4 piedini di livellamento M12, incluso adattatore per zoccolo (forniti non montati)
Distanziali, altezza 50 mm, per il sollevamento di una lamiera a soffitto attraverso l'apertura del ventilatore, per la ventilazione passiva (fornitura sciolta). Non necessario per le versioni senza apertura.
12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati)
25 viti torx, conduttive (fornite non montate)
4 guide Kombi per il piano di montaggio interno ed esterno, adatte alla profondità dell'armadio (fornite in dotazione)
10 staffe guidacavi in metallo, 125 x 65 mm (fornite non montate)
Pallet IPPC
Lamiera del fondo modulare montata frontalmente come flangia di copertura, profondità 175 mm - Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 800 mm - Unità di altezza
- 40 HE
- Altezza incl. zoccolo
- 2.100 mm
- Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore
- 150 mm / 520 mm
- Esecuzione
- Swivel frame
- Variante per tetto
- in più parti, asportabile, con ingresso cavi laterale e feritoia coperta per unità di ventilazione
- Versione con porta posteriore
- Parete posteriore
- Versione con porta frontale
- Porta trasparente in alluminio, porta posteriore cieca, cerniere a 180°
- Esecuzione profili
- Telai girevoli
- Variante fondo
- Lamiera del fondo modulare montata frontalmente come flangia di copertura
- Esecuzione per piano/i da 19"
- Telaio girevole 482,6 mm (19"), montato
- Capacità di carico
- 3.500 N
- Codice IK
- IK08
- Nota
- L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 138 kg
- Peso lordo
- 150 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 369,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177944985
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrizione prodotto
- VX IT, telaio girevole, porta trasparente, LxAxP 800 x 2100 x 800 mm, 40 HE, premontato
- Documentazione
- Istruzioni