Armadio di rete/server VX IT con porta trasparente, IP 55, armadio vuoto

Codice prodotto: VX 5329190

VX IT, chiuso. Disponibile senza allestimento interno da 19" (armadio vuoto configurabile in modo personalizzato) in varie misure e con grado di protezione fino a IP 55.

PDU (Regno Unito), versione metered

PDU metered plus

Codice prodotto:
VX 5329190
Materiale
Lamiera d'acciaio
Alluminio
Porta trasparente: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Porta frontale: alluminio, 1,25 mm
Porta posteriore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Porta posteriore e tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
Porta anteriore: alluminio anodizzato/verniciato
General colour
RAL 7035
Colore
Telaio del contenitore, porta posteriore e tetto: RAL 7035
Porta frontale: profili verticali, profili argentati e orizzontali in RAL 9005
Maniglia e cerniere: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Telaio dell'armadio VX con porte e tetto
Porta anteriore trasparente con cornice in alluminio, cerniere 180°
Porta posteriore in lamiera d'acciaio, cieca, un'anta, cerniere a 130°
Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E
Tetto, pezzo singolo, cieca
Profilato base con lamiera di fondo, in più parti, senza fori di aerazione
Guarnizione di accoppiamento ed inserto per lamiere di fondo (parti fornite non montate)
12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati)
25 viti torx, conduttive (fornite non montate)
Pallet IPPC
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 600 mm
Unità di altezza
42 HE
Unità di altezza
42 HE
Variante per tetto
singola, chiusa
Versione con porta posteriore
Porta in lamiera d'acciaio, cieca, un’anta, cerniere a 130°
Versione con porta frontale
Porta trasparente in alluminio, porta posteriore cieca, cerniere a 180°
Esecuzione profili
senza
Variante fondo
Profilato base con lamiera di fondo, in più parti, senza fori di aerazione
Esecuzione Posizione Profili
senza
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55 solo in combinazione con guarnizione di accoppiamento o pareti laterali avvitate
Codice IK
IK08
Nota
L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
68,15 kg
Peso lordo
70,2 kg
EAN
4028177945548
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrizione prodotto
VX IT, senza allestimento 19", porta trasparente, LxAxP 600 x 2000 x 600 mm, 42 HE, IP 55 
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Certificazioni
Grado di protezione
Negative Certificate
Superficie
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Visio Shapes