Per TS IT per porta posteriore, a due battenti, chiusa.
- Codice prodotto:
- DK 5501210
- Descrizione prodotto
- Adatto ai contenitori TS IT con porte in lamiera d'acciaio verticali chiuse e agli armadi con larghezza di 400 mm.
- Applicazioni tipiche
- Per il montaggio verticale sui perni filettati della porta
- Materiale
- Profilo tubolare: lamiera d'acciaio
Raccordi angolari: plastica - Superficie
- Profilo tubolare: zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatta per tipo di contenitore
- TS IT
- TS
- Adatto per larghezza
- 400 mm
- Per altezza
- 2.000 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 6,344 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177678866
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- TS It Telaio Rinforzo Per Porte Post
- Documentazione
- Istruzioni