Cornice di fondo per TS IT

Codice prodotto: DK 5501310

Per l'alloggiamento di lamiere di fondo modulare.

Codice prodotto:
DK 5501310
Descrizione prodotto
Per l’alloggiamento delle lamiere di fondo modulari.
Vantaggi
Montaggio senza l’ausilio di attrezzi o avvitamenti
Semplicità di ampliamento e possibilità di combinazione con dispositivo antiribaltamento.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciati
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
2 guide di alloggiamento, materiale di fissaggio incluso
Adatti per
Tipo di contenitore: TS IT
TX CableNet
Profondità: 800 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
1,28 kg
Peso lordo
1,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177678880
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
DK Cornice di fondo, 2 guide di alloggiamento, materiale di fissaggio incluso, P: 800 mm, per TS IT, TX CableNet, lamiera d'acciaio, RAL 7035
Documentazione
Istruzioni